Bockrollen / B-1240-□□-VE30 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / Lochplatte

Bockrollen / B-1240-□□-VE30 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 12 - 51 mm / [Traglast] 15, 50 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff, Thermoplast



Die Bockrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 12 und 51 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 15 oder 50 kg je nach Typ ausgelegt. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunststoff und Thermoplast.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1230-13-VE30
B-1240-15-VE30
B-1240-25-VE30
B-1240-30-SOFT-VE30
B-1240-32-VE20
B-1240-38-VE20
B-1240-45-VE20
B-1240-50-SOFT-VE30
B-1240-50-VE20
B-1245-30-VE30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Rollen und Gehäusetyp Befestigungtyp (DE) Rad Lagerung (DE) Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

21.77 €

1 20 Arbeitstage --13141512BockgehäuseBefestigungsplatte-20Stahl verzinktverzinkt2.41--keinegezogen-zylindrisch-20800.21

31.67 €

1 5 Arbeitstage 301615122017BockgehäuseBefestigungsplatteGleitlager21--4.2--Kunststoff--Schwarz--20800.5

30.28 €

1 5 Arbeitstage 411825132029BockgehäuseBefestigungsplatteGleitlager30Stahl verzinktverzinkt4.21-KunststoffkeinegezogenSchwarzzylindrisch-20800.66

61.68 €

1 5 Arbeitstage 462030143533BockgehäuseBef.-Platte und Radfeststeller-35--5.2--Thermoplast--Grau--20601

30.33 €

1 5 Arbeitstage 522532184035BockgehäuseBefestigungsplatteGleitlager39--4.5--Kunststoff--Schwarz--20801

27.28 €

1 5 Arbeitstage 682438184545BockgehäuseBefestigungsplatteGleitlager54Stahl verzinktverzinkt6.21-KunststoffkeinegezogenSchwarzzylindrisch-20801.12

26.35 €

1 5 Arbeitstage 682445184549BockgehäuseBefestigungsplatteGleitlager54--6.2--Kunststoff--Schwarz--20801.3

83.67 €

1 4 Arbeitstage 682550185051BockgehäuseBef.-Platte und Radfeststeller-54--6.2--Thermoplast--Grau--20601.8

27.91 €

1 20 Arbeitstage 682450195051BockgehäuseBefestigungsplatteGleitlager54Stahl verzinktverzinkt6.21-KunststoffkeinegezogenSchwarzballig-20801.2

38.53 €

1 20 Arbeitstage --30143532-Befestigungsplatte------KunststoffKunststoff----20601.08

Loading...

  1. 1

Technischer Support