Profillaufrollen / 318-□□□ / Grauguss / Guss Rad

Profillaufrollen / 318-□□□ / Grauguss / Guss Rad

Konfigurierbar in [Traglast] 30, 175 kg / [Werkstoff Rad] Guss



TORWEGGE hat diese Profillaufrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Profillaufrollen zwischen 30 oder 175 kg. Guss ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
318-060
318-060S
318-075
318-090
318-105
318-120
318-140
318-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Oberflächenbeschichtung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Eigengewicht
(kg)

16.41 €

1 4 Arbeitstage 601630ohneGußGuss0.2

39.84 €

1 4 Arbeitstage 6028100verzinkt--0.53

18.91 €

1 20 Arbeitstage 751935ohneGußGuss0.37

21.31 €

1 20 Arbeitstage 902050ohneGußGuss0.53

29.62 €

1 4 Arbeitstage 1052275ohneGußGuss0.71

35.91 €

1 20 Arbeitstage 12022100ohneGußGuss0.89

53.20 €

1 20 Arbeitstage 14027135ohneGußGuss1.41

66.23 €

1 20 Arbeitstage 16026175ohneGußGuss1.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Rollenlager

Technischer Support