Konfigurierbar in [Traglast] 30, 175 kg / [Werkstoff Rad] Guss, Stahl
TORWEGGE hat diese Profillaufrollen mit Befestigungsbügel entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Profillaufrollen beträgt je nach Variante 30 oder 175 kg. Die vorhandenen Werkstoffe sind Guss und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
308-060 |
308-060S |
308-075 |
308-090 |
308-105 |
308-120 |
308-140 |
308-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.85 € | 1 | 20 Arbeitstage | 60 | 16 | 30 | verzinkt | Guß | Guss | 0.56 | ||
88.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 28 | 100 | verzinkt | Stahl | Stahl | 3.6 | ||
77.73 € | 1 | 20 Arbeitstage | 75 | 19 | 35 | ohne | Guß | Guss | 0.95 | ||
34.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 50 | ohne | Guß | Guss | 1.5 | ||
52.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 22 | 75 | ohne | Guß | Guss | 2.15 | ||
67.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 22 | 100 | ohne | Guß | Guss | 2.64 | ||
88.83 € | 1 | 20 Arbeitstage | 140 | 27 | 135 | ohne | Guß | Guss | 3.93 | ||
112.17 € | 1 | 20 Arbeitstage | 160 | 26 | 175 | ohne | Guß | Guss | 4.8 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften