Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Traglast] 15, 140 kg / [Werkstoff Rad] Guss
Verwendet werden die Profillaufrollen von TORWEGGE für den Transport von Objekten. Die Traglast der Profillaufrollen beträgt je nach Variante 15 oder 140 kg. Guss ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FGF030 |
FGF040 |
FGF050 |
FGF060 |
FGF070 |
FGF080 |
FGF100 |
FGF120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 1 | 20 Arbeitstage | 30 | 10 | 15 | 0.04 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 11.5 | 18 | 0.06 | ||
4.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 18 | 0.1 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | 22 | 0.118 | ||
9.65 € | 1 | 20 Arbeitstage | 70 | 13 | 22 | 0.178 | ||
10.37 € | 1 | 34 Arbeitstage | 80 | 16 | 22 | 0.26 | ||
23.57 € | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 24 | 110 | 0.4 | ||
37.63 € | 1 | 20 Arbeitstage | 120 | 26.5 | 140 | 0.865 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Oberflächenbeschichtung (DE) | ohne | Felgenmaterial (DE) | Guß |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenmaterial (DE) | Guss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften