Konfigurierbar in [Traglast] 70, 125 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Mit den Führungsrollen für Schiebetore von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Führungsrollen zwischen 70 oder 125 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
594-048 |
CF-231-52 |
CF-243-25 |
CF-243-30 |
CF-243-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 40 | 125 | ballig | - | - | 0.31 | ||
14.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 47.5 | 125 | ballig | -25 | 80 | 0.272 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | 70 | zylindrisch | -25 | 80 | 0.115 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 30 | 75 | zylindrisch | -25 | 80 | 0.165 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 30 | 80 | zylindrisch | -25 | 80 | 0.174 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächen Farbe (DE) | Weiß |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Laufflächenart (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften