Konfigurierbar in [Traglast] 200, 750 kg / [Werkstoff Rad] Stahl
Die Führungsrollen für Schiebetore von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Führungsrollen sind für eine Last von 200 oder 750 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Stahl wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Laufflächenmaterial (DE) | Stahl | Laufflächenart (DE) | ballig |
---|---|---|---|---|---|
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -25 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Laufflächen Farbe (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften