Konfigurierbar in [Traglast] 40, 216 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
TORWEGGE hat diese Führungsrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Führungsrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 216 kg. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 40 | keine | Lichtgrau | zylindrisch | 0.016 | ||
3.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 40 | keine | Lichtgrau | zylindrisch | 0.016 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 28 | 80 | keine | Lichtgrau | ballig | 0.047 | ||
7.66 € | 1 | 20 Arbeitstage | 38 | 28 | 80 | keine | Lichtgrau | ballig | 0.047 | ||
8.06 € | 1 | 20 Arbeitstage | 38 | 38 | 80 | keine | Lichtgrau | ballig | 0.052 | ||
14.29 € | 1 | 20 Arbeitstage | 40 | 16 | 55 | - | Schwarz | zylindrisch | 0.038 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 14 | 70 | keine | Lichtgrau | zylindrisch | 0.048 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 28 | 110 | keine | Lichtgrau | ballig | 0.052 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 38 | 130 | keine | Lichtgrau | ballig | 0.062 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 80 | keine | Natur | zylindrisch | 0.044 | ||
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 80 | keine | Natur | zylindrisch | 0.053 | ||
9.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 25 | 150 | keine | Lichtgrau | ballig | 0.076 | ||
14.11 € | 1 | 20 Arbeitstage | 57 | 20 | 135 | - | Braun | zylindrisch | 0.092 | ||
14.03 € | 1 | 20 Arbeitstage | 60 | 18 | 90 | keine | Lichtgrau | zylindrisch | 0.078 | ||
11.16 € | 1 | 20 Arbeitstage | 60 | 20 | 95 | keine | Lichtgrau | zylindrisch | 0.1 | ||
13.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 175 | keine | Lichtgrau | zylindrisch | 0.136 | ||
21.12 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 25 | 216 | - | - | - | 0.035 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 27 | 190 | keine | Natur | ballig | 0.2 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften