Heberollen mit Gerätefuß / FSR-RF-1000-3 / Alu-Guss-Korpus / PA Rad mit Gleitlager / Gewindebolzen / Gerätefuß / Größe 75

Heberollen mit Gerätefuß / FSR-RF-1000-3 / Alu-Guss-Korpus / PA Rad mit Gleitlager / Gewindebolzen / Gerätefuß / Größe 75

Konfigurierbar in [Traglast] 670 kg



Mit den Heberollen mit Gerätefuß von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen. Die Heberollen sind für eine Last von 670 kg ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSR-RF-1000-3

Teilenummer
FSR-RF-1000-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 95 Plattenbreite(mm) 95 Rad-Ø(mm) 75
Radbreite(mm) 55 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 670 Ausladung Lenkrolle(mm) 65.5
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Schraublochentfernung Länge(mm) 70 Gehäusematerial RR (DE) Grauguss
Schraublochentfernung Breite(mm) 70 Schraublochdurchmesser(mm) 9.5 Eigengewicht(kg) 2.06

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen mit Gerätefuß / FSR-RF-1000-3 / Alu-Guss-Korpus / PA Rad mit Gleitlager / Gewindebolzen / Gerätefuß / Größe 75, die Teilenummer ist FSR-RF-1000-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FSR-RF-1000-3.

Technischer Support