Konfigurierbar in [Montagehöhe] 71 - 121 mm / [Traglast] 35, 1000 kg
TORWEGGE hat diese Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß entworfen, um Lasten zu bewegen. Zwischen 71 und 121 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Heberollen sind für eine Last von 35 oder 1000 kg je nach Typ ausgelegt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FSR-050-1 |
FSR-1000-1 |
FSR-1000-3 |
FSR-1300-1 |
FSR-1300-3 |
FSR-1800-3 |
FSR-300-1 |
FSR-300-3 |
FSR-600-1 |
FSR-600-3 |
FSR-RF-600-3 |
FSR-RF-800-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Befestigungtyp (DE) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Stoppart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 42 | 18 | 35 | 71 | 50 | Rückenloch IGM8x12 | - | Aluminium-Druckguß | - | Lackiert | - | 1 | Polyamid | - | keine | - | zylindrisch | - | - | - | 0.38 | ||
50.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 72 | 34 | 540 | 120 | 90 | Rückenloch IGM16x16 | - | Grauguss | - | Lackiert | - | 1 | Polyamid | - | keine | - | zylindrisch | - | - | - | 1.58 | ||
50.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 95 | 95 | 72 | 31 | 540 | 120 | 90 | Befestigungsplatte | 70 | - | 70 | Lackiert | 11 | 1 | Polyamid | - | keine | - | - | - | - | - | 1.76 | ||
74.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 72 | 34 | 670 | 121 | 89.5 | Rückenloch IGM16x16 | - | Grauguss | - | Lackiert | - | 1 | Polyamid | - | keine | - | zylindrisch | - | - | - | 1.56 | ||
60.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 95 | 72 | 31 | 670 | 121 | 89.5 | Befestigungsplatte | 70 | - | 70 | Lackiert | 11 | 1 | Polyamid | - | keine | - | zylindrisch | - | - | - | 1.92 | ||
112.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 92 | 54 | 1000 | - | 115 | Befestigungsplatte | 70 | - | 70 | - | 13 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | 3.564 | ||
28.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 50 | 25 | 170 | 83 | 60 | Rückenloch IGM12x15 | - | Aluminium-Druckguß | - | Lackiert | - | 1 | Polyamid | - | keine | - | zylindrisch | - | - | - | 0.6 | ||
28.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73 | 73 | 50 | 22 | 170 | 84 | 36.5 | Befestigungsplatte | 58 | Aluminium-Druckguß | 58 | Lackiert | 6.5 | 1 | Polyamid | 65 | keine | gegossen | ballig | nicht gehärtet | Ja | Radfeststeller | 0.66 | ||
43.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 63 | 33 | 340 | 102 | 46 | Rückenloch IGM12x15 | - | Aluminium-Druckguß | - | Lackiert | - | 1 | Polyamid | - | keine | - | zylindrisch | - | - | - | 1.12 | ||
43.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 90 | 63 | 29 | 340 | 102 | 46 | Befestigungsplatte | 70 | Aluminium-Druckguß | 70 | Lackiert | 9 | 1 | Polyamid | - | keine | - | zylindrisch | - | - | - | 1.26 | ||
53.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 90 | 60 | 55 | 540 | 90 | 25 | - | 70 | Aluminium-Druckguß | 70 | Lackiert | 9.5 | 1 | - | - | keine | gegossen | zylindrisch | - | - | - | 0.98 | ||
59.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 90 | 75 | 55 | 670 | 108 | 25 | - | 70 | Grauguss | 70 | Lackiert | 9.5 | 1 | - | - | keine | - | zylindrisch | - | - | - | 1.34 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Befestigungtyp (DE)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Felgenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Stoppart (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften