Konfigurierbar in [Traglast] 100, 625 kg / [Werkstoff Rad] Edelstahl
Die Riemen-Laufrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 625 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Edelstahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF-310I-60 |
CF-310I-80S |
CF-310I-100S |
CF-310I-120 |
CF-310I-160 |
CF-310I-200 |
CF-315I-120 |
CF-315I-140 |
CF-315I-160 |
CF-315I-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 16.5 | 100 | ohne | 0.326 | ||
71.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 24 | 200 | Stahl blank | 0.65 | ||
104.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 98 | 24 | 220 | Stahl blank | 1.15 | ||
126.08 € | 1 | 20 Arbeitstage | 117 | 25 | 240 | Stahl blank | 1.69 | ||
241.17 € | 1 | 20 Arbeitstage | 157 | 25 | 290 | Stahl blank | 3.23 | ||
297.77 € | 1 | 20 Arbeitstage | 197 | 25 | 330 | Stahl blank | 5.25 | ||
175.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 28 | 450 | Stahl blank | 1.97 | ||
229.32 € | 1 | 20 Arbeitstage | 137 | 33 | 550 | Stahl blank | 3.09 | ||
272.17 € | 1 | 20 Arbeitstage | 157 | 33 | 575 | Stahl blank | 4.5 | ||
348.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 197 | 33 | 625 | Stahl blank | 7.25 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Edelstahl | Laufflächenmaterial (DE) | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften