Lenkrollen / L-IV-TPBK-□□□-K-3 / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast-Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IV-TPBK-□□□-K-3 / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast-Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 240 mm / [Traglast] 40, 220 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 70 und 240 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 220 kg. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AV-TPGK-050-G-3
L-AV-TPGK-075-G-3
L-AV-TPGK-100-G-3
L-IV-TPBK-080-K-3
L-IV-TPBK-100-K-3
L-IV-TPBK-125-K-3
L-IV-TPBK-160-K-3
L-IV-TPBK-200-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächenart (DE) Lagerschalentyp (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

12.60 €

1 20 Arbeitstage 60605018407026Gleitlager45Edelstahl45ohne6.51-keinegezogenohne Dichtringzylindrischnicht gehärtetEdelstahl-Apparaterollen AV0.154

13.63 €

1 21 Arbeitstage 606075256010126Gleitlager45Edelstahl45ohne6.51-keine-ohne Dichtringzylindrisch-Edelstahl-Apparaterollen AV0.228

27.25 €

1 4 Arbeitstage 7670100328013335Gleitlager60Edelstahl50-8.31-keine-ohne Dichtringzylindrisch-Edelstahl-Apparaterollen AV0.47

18.46 €

1 4 Arbeitstage 1008080308010832-80-60-9-72keine----Edelstahl-Standardserie IV0.5

19.72 €

1 4 Arbeitstage 10080100309012832-80-60-9-82keine----Edelstahl-Standardserie IV0.55

20.97 €

1 4 Arbeitstage 100801253510015532-80-60-9-94.5keine----Edelstahl-Standardserie IV0.65

44.50 €

1 5 Arbeitstage 1301061604018019752-105-80-11-132-----Edelstahl-Standardserie IV1.33

50.28 €

1 5 Arbeitstage 1301062005022024049-105-80-11-149-----Edelstahl-Standardserie IV1.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast

Technischer Support