Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 240 mm / [Traglast] 40, 220 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Mit den Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 70 und 240 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 220 kg. Sie sind in Thermoplast wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AV-TPGK-050-G-1 |
L-AV-TPGK-075-G-1 |
L-AV-TPGK-100-G-1 |
L-IV-TPBK-080-K-1 |
L-IV-TPBK-100-K-1 |
L-IV-TPBK-125-K-1 |
L-IV-TPBK-160-K-1 |
L-IV-TPBK-200-K-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäusematerial RR (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Rückenloch-Ø (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 40 | 70 | 26 | Gleitlager | Edelstahl | - | 12 | 1 | - | - | - | keine | - | ohne Dichtring | zylindrisch | - | Edelstahl-Apparaterollen AV | 0.138 | ||
12.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 60 | 101 | 25 | Gleitlager | Edelstahl | ohne | 12 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | - | keine | gezogen | ohne Dichtring | zylindrisch | nicht gehärtet | Edelstahl-Apparaterollen AV | 0.198 | ||
21.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 32 | 80 | 133 | 35 | Gleitlager | Edelstahl | ohne | 12 | 1 | - | - | - | keine | gezogen | ohne Dichtring | ballig | nicht gehärtet | Edelstahl-Apparaterollen AV | 0.376 | ||
18.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 80 | 108 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | - | 72 | keine | - | - | - | - | Edelstahl-Standardserie IV | 0.42 | ||
19.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 90 | 128 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | Edelstahl-Standardserie IV | 0.48 | ||
21.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35 | 100 | 155 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | - | 94.5 | - | - | - | - | - | Edelstahl-Standardserie IV | 0.58 | ||
42.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 180 | 197 | 52 | - | - | - | 12 | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | Edelstahl-Standardserie IV | 1.25 | ||
47.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 220 | 240 | 49 | - | - | - | 12.5 | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | Edelstahl-Standardserie IV | 1.7 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäusematerial RR (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Rückenloch-Ø(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften