Apparate-Lenkrollen / L-IV-PPBL-□□□-K-1 / Edelstahlblech-Korpus / PP Rad / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-IV-PPBL-□□□-K-1 / Edelstahlblech-Korpus / PP Rad / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 130, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen



TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 240 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 130 oder 270 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Polypropylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-PPBL-080-K-1
L-IV-PPBL-100-K-1
L-IV-PPBL-125-K-1
L-IV-PPBL-160-K-1
L-IV-PPBL-200-K-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rückenloch-Ø
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

18.84 €

1 5 Arbeitstage 80301301083212720.43

19.40 €

1 5 Arbeitstage 100301301283212820.47

21.36 €

1 5 Arbeitstage 12535130155321294.50.57

41.23 €

1 5 Arbeitstage 160402701975212.51321.2

45.14 €

1 5 Arbeitstage 200502702404912.51491.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Polypropylen elektrisch leitfähig (DE) keine Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV

Technischer Support