Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 245 mm / [Traglast] 130, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 108 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 130 oder 270 kg betragen. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IV-PALB-080-G-1 |
L-IV-PALB-100-G-1 |
L-IV-PALB-125-G-1 |
L-IV-PALB-200-G-1 |
L-IV-PALK-080-R-1-EC |
L-IV-PALK-125-R-1-EC |
L-IV-PALZ-160-G-1 |
L-IV-PAM-150-K-1-EC |
L-IV-PAM-200-K-1-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Rückenloch-Ø (mm) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 130 | 108 | 32 | - | 12 | 72 | keine | - | - | 0.395 | ||
17.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 130 | 128 | 32 | - | 12 | 82 | keine | - | - | 0.45 | ||
21.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | - | 12 | 94.5 | keine | - | - | 0.65 | ||
40.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | - | 12.5 | 149 | keine | - | - | 1.7 | ||
24.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 130 | 108 | 32 | Rollenlager | 12 | 72 | elektrisch leitfähig | -20 | 90 | 0.38 | ||
36.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 37 | 130 | 155 | 32 | Rollenlager | 12 | 94.5 | elektrisch leitfähig | -20 | 90 | 0.89 | ||
36.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 270 | 197 | 52 | - | 12 | 132 | keine | - | - | 1.2 | ||
95.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 270 | 192 | 52 | Kugellager | 12 | 132 | elektrisch leitfähig | -20 | 90 | 1.54 | ||
122.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 270 | 245 | 49 | Kugellager | 12 | - | elektrisch leitfähig | -20 | 90 | 2.1 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Standardserie IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Rückenloch-Ø(mm)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften