Apparate-Lenkrollen / L-IV-HGK-□□□-G-1-ROT / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi Belag (hitzebeständig) / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-IV-HGK-□□□-G-1-ROT / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi Belag (hitzebeständig) / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 155 mm / [Traglast] 60, 80 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi hitzebeständig



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 128 und 155 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 60 oder 80 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Vollgummi hitzebeständig verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-HGK-100-G-1-ROT
L-IV-HGK-125-G-1-ROT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Störkreisradius
(mm)

49.14 €

1 5 Arbeitstage 1006012882

62.73 €

1 5 Arbeitstage 1258015594.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 30 Ausladung Lenkrolle(mm) 32 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Gleitlager Rückenloch-Ø(mm) 12
Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi hitzebeständig Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV

Technischer Support