Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IV-P□□□-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PA, PP, Thermoplast / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IV-P□□□-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PA, PP, Thermoplast / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 80, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid, Polypropylen, Thermoplast



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 108 und 240 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 270 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyamid, Polypropylen und Thermoplast verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-PALB-080-G-1-DSN
L-IV-PALB-100-G-1-DSN
L-IV-PALB-125-G-1-DSN
L-IV-PALB-200-G-1-DSN
L-IV-PALZ-160-G-1-DSN
L-IV-PPBL-080-K-1-DSN
L-IV-PPBL-100-K-1-DSN
L-IV-PPBL-125-K-1-DSN
L-IV-PPBL-160-K-1-DSN
L-IV-PPBL-200-K-1-DSN
L-IV-TPBK-080-K-1-DSN
L-IV-TPBK-100-K-1-DSN
L-IV-TPBK-125-K-1-DSN
L-IV-TPBK-160-K-1-DSN
L-IV-TPBK-200-K-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rückenloch-Ø
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Stoppart (DE) Eigengewicht
(kg)

24.17 €

1 5 Arbeitstage 80301301083212-PolyamidPolyamid111keine-0.51

24.70 €

1 5 Arbeitstage 100351301283212-PolyamidPolyamid111keine-0.552

31.57 €

1 5 Arbeitstage 125351301553212-PolyamidPolyamid114keine-0.765

57.22 €

1 5 Arbeitstage 200502702404912.5Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungPolyamidPolyamid150keine-1.79

51.93 €

1 5 Arbeitstage 160402701975212-PolyamidPolyamid150keine-1.36

26.15 €

1 5 Arbeitstage 80301301083212-PolypropylenPolypropylen111keine-0.6

27.57 €

1 5 Arbeitstage 100301301283212-PolypropylenPolypropylen111keine-0.65

30.55 €

1 5 Arbeitstage 125351301553212-PolypropylenPolypropylen-keine-0.7

56.37 €

1 5 Arbeitstage 160402701975212.5-PolypropylenPolypropylen150keine-1.45

62.64 €

1 5 Arbeitstage 200502702404912.5-PolypropylenPolypropylen150keine-1.8

26.99 €

1 5 Arbeitstage 8030801083212-PolypropylenThermoplast111-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)0.55

27.90 €

1 5 Arbeitstage 10030901283212-PolypropylenThermoplast111-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)0.62

30.56 €

1 5 Arbeitstage 125351001553212-PolypropylenThermoplast--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)0.7

57.97 €

1 5 Arbeitstage 160401801975212-PolypropylenThermoplast150-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)1.5

65.32 €

1 5 Arbeitstage 200502202404912.5-PolypropylenThermoplast150-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)1.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV

Technischer Support