Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 243 mm / [Traglast] 100, 500 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 243 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 oder 500 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IV-PUBK-080-K-3 |
L-IV-PUBK-100-K-3 |
L-IV-PUBK-125-K-3 |
L-IV-PUBK-160-K-3 |
L-IV-PUBK-200-K-3 |
L-MV-PUZK-080-K-3 |
L-MV-PUZK-100-K-3 |
L-MV-PUZK-125-K-3 |
L-MV-PUZK-150-K-3 |
L-MV-PUZK-200-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 30 | 100 | 108 | 32 | IV (LF/BF) | 80 | Edelstahl | 60 | 9 | 72 | - | Edelstahl-Standardserie IV | - | - | 0.55 | ||
21.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 130 | 128 | 32 | IV (LF/BF) | 80 | Edelstahl | 60 | 9 | 82 | - | Edelstahl-Standardserie IV | - | - | 0.65 | ||
23.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | IV (LF/BF) | 80 | Edelstahl | 60 | 9 | 94.5 | keine | Edelstahl-Standardserie IV | - | - | 0.87 | ||
48.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 106 | 160 | 40 | 250 | 197 | 52 | IV (LF/BF) | 105 | Edelstahl | 80 | 11 | 132 | - | Edelstahl-Standardserie IV | - | - | 1.8 | ||
55.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | IV (LF/BF) | 105 | Edelstahl | 80 | 11 | 149 | - | Edelstahl-Standardserie IV | - | - | 2.1 | ||
59.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 84 | 80 | 35 | 150 | 108 | 47 | MV (LNC/BNC) | 80 | - | 60 | 9 | 87 | keine | schwere Edelstahlserie MV | -20 | 80 | 0.754 | ||
60.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 84 | 100 | 35 | 200 | 128 | 47 | MV (LNC/BNC) | 80 | - | 60 | 9 | 97 | keine | schwere Edelstahlserie MV | -20 | 80 | 0.904 | ||
66.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 84 | 125 | 40 | 250 | 156 | 52 | MV (LNC/BNC) | 80 | - | 60 | 9 | 114.5 | keine | schwere Edelstahlserie MV | -20 | 80 | 1.216 | ||
113.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 110 | 150 | 45 | 400 | 195 | 60 | MV (LNC/BNC) | 105 | - | 80 | 12 | 135 | keine | schwere Edelstahlserie MV | -20 | 80 | 2.3 | ||
120.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 110 | 200 | 50 | 500 | 243 | 59 | MV (LNC/BNC) | 105 | - | 80 | 12 | 159 | keine | schwere Edelstahlserie MV | -20 | 80 | 2.85 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager VA |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan | Laufflächen Farbe (DE) | Blau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften