Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 250 mm / [Traglast] 130, 1000 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 130 oder 1000 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 110 | 125 | 40 | 400 | 178 | 45 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 107.5 | - | schwere Edelstahlserie HV | 3.2 | ||
180.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 110 | 125 | 40 | 400 | 178 | 45 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 129 | - | schwere Edelstahlserie HV | 3.6 | ||
157.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 110 | 150 | 45 | 700 | 211 | 52 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | - | - | schwere Edelstahlserie HV | 3.7 | ||
204.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 141 | 111 | 150 | 45 | 700 | 211 | 54.5 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 130 | - | schwere Edelstahlserie HV | 4.1 | ||
167.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 58 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | - | - | schwere Edelstahlserie HV | 4.35 | ||
215.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 60.5 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 160.5 | - | schwere Edelstahlserie HV | 4.75 | ||
15.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 33 | 130 | 108 | 32 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | 72 | - | Edelstahl-Standardserie IV | 0.5 | ||
17.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 35 | 130 | 128 | 32 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | 82 | - | Edelstahl-Standardserie IV | 0.54 | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | 94.5 | - | Edelstahl-Standardserie IV | 0.75 | ||
39.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 110 | 125 | 36 | 200 | 160 | 47 | - | IV (LF/BF) | 105 | 80 | - | - | - | - | 109.5 | - | Edelstahl-Standardserie IV | 1.24 | ||
42.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | - | IV (LF/BF) | 105 | 80 | - | - | - | - | 149 | - | Edelstahl-Standardserie IV | 1.8 | ||
23.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 30 | 130 | 108 | 32 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | 8 | - | Polyamid | Polyamid | 72 | elektrisch leitfähig | Edelstahl-Standardserie IV | 0.6 | ||
29.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 35 | 130 | 128 | 32 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | 8 | - | Polyamid | Polyamid | 82 | elektrisch leitfähig | Edelstahl-Standardserie IV | 0.65 | ||
36.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 40 | 130 | 155 | 32 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | 10 | - | Polyamid | Polyamid | 94.5 | elektrisch leitfähig | Edelstahl-Standardserie IV | 0.89 | ||
38.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 160 | 40 | 270 | 197 | 52 | - | IV (LF/BF) | 105 | 80 | - | - | - | - | 132 | - | Edelstahl-Standardserie IV | 1.28 | ||
96.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 150 | 45 | 270 | 195 | 52 | - | IV (LF/BF) | 105 | 80 | 12 | - | Polyamid | Polyamid | 132 | elektrisch leitfähig | Edelstahl-Standardserie IV | 1.92 | ||
125.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 245 | 49 | Kugellager | IV (LF/BF) | 105 | 80 | 12 | 1 | Polyamid | Polyamid | 149 | elektrisch leitfähig | Edelstahl-Standardserie IV | 2.22 | ||
55.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 84 | 80 | 35 | 200 | 108 | 47 | - | - | 80 | 60 | - | - | - | - | 87 | - | schwere Edelstahlserie MV | 0.73 | ||
57.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 84 | 100 | 35 | 300 | 128 | 47 | - | - | 80 | 60 | - | - | - | - | 97 | - | schwere Edelstahlserie MV | 0.88 | ||
66.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 84 | 125 | 40 | 300 | 156 | 52 | - | - | 80 | 60 | - | - | - | - | 114.5 | - | schwere Edelstahlserie MV | 1.15 | ||
105.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 110 | 150 | 45 | 700 | 195 | 60 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 135 | - | schwere Edelstahlserie MV | 2.52 | ||
112.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 110 | 200 | 50 | 700 | 243 | 59 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 159 | - | schwere Edelstahlserie MV | 2.4 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften