Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 101 mm / [Traglast] 40, 60 kg
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 101 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 40 oder 60 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AV-PAA-050-G-3 |
L-AV-PAA-075-G-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 40 | 70 | 25 | 0.12 | ||
13.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 25 | 60 | 101 | 26 | 0.18 |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 60 | Plattenbreite(mm) | 60 | Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Schraublochentfernung Länge(mm) | 45 | Schraublochentfernung Breite(mm) | 45 |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Apparaterollen AV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften