Lenkrollen mit Bremse / L-AV-PAA-□□□-G-3-DSN / Edelstahlblech-Korpus-PA / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-AV-PAA-□□□-G-3-DSN / Edelstahlblech-Korpus-PA / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 101 mm / [Traglast] 40, 75 kg



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 101 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 75 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AV-PAA-050-G-3-DSN
L-AV-PAA-075-G-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Eigengewicht
(kg)

11.76 €

1 5 Arbeitstage 50184070250.19

19.76 €

1 5 Arbeitstage 752575101260.24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 60 Plattenbreite(mm) 60 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Schraublochentfernung Länge(mm) 45 Schraublochentfernung Breite(mm) 45
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Apparaterollen AV

Technischer Support