Lenkrollen / L-IV-HGK-□□□-G-3-ROT / Edelstahlblech-Korpus / Gummi Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IV-HGK-□□□-G-3-ROT / Edelstahlblech-Korpus / Gummi Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 155 mm / [Traglast] 60, 80 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi hitzebeständig



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 128 und 155 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 80 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Vollgummi hitzebeständig verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-HGK-100-G-3-ROT
L-IV-HGK-125-G-3-ROT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

48.75 €

1 5 Arbeitstage 10060128820.8

63.07 €

1 5 Arbeitstage 1258015594.51.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 100 Plattenbreite(mm) 80 Radbreite(mm) 30
Ausladung Lenkrolle(mm) 32 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte
Rad Lagerung (DE) Gleitlager Gehäuseserientyp IV (LF/BF) Schraublochentfernung Länge(mm) 80
Gehäusematerial RR (DE) Edelstahl Schraublochentfernung Breite(mm) 60 Oberflächenbeschichtung (DE) Edelstahl
Schraublochdurchmesser(mm) 9 Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Kunststoff
Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi hitzebeständig elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Rot
Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV min. Temperaturbeständigkeit(° C) -40 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 250

Technischer Support