Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 243 mm / [Traglast] 130, 450 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 108 und 243 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 130 oder 450 kg. Sie sind in Elastik-Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-MV-EPUK-080-K-3 |
L-MV-EPUK-100-K-3 |
L-MV-EPUK-125-K-3 |
L-MV-EPUK-160-K-3 |
L-MV-EPUK-200-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 84 | 80 | 35 | 130 | 108 | 47 | 80 | 60 | 9 | 87 | 0.714 | ||
61.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 84 | 100 | 35 | 180 | 128 | 47 | 80 | 60 | 9 | 97 | 0.864 | ||
66.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 84 | 125 | 40 | 200 | 156 | 52 | 80 | 60 | 9 | 114.5 | 1.136 | ||
118.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 110 | 160 | 45 | 300 | 200 | 60 | 105 | 80 | 12 | 140 | 2.612 | ||
129.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 110 | 200 | 50 | 450 | 243 | 59 | 105 | 80 | 12 | 159 | 3.05 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäuseserientyp | MV (LNC/BNC) |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Polyurethan | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Gehäuseklassifizierung (DE) | schwere Edelstahlserie MV | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften