Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AV-PAA-□□□-G-1-DSN / Edelstahlblech-Korpus-PA / PA Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AV-PAA-□□□-G-1-DSN / Edelstahlblech-Korpus-PA / PA Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 101 mm / [Traglast] 40, 60 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 101 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 60 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunststoff verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AV-PAA-050-G-1-DSN
L-AV-PAA-075-G-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Eigengewicht
(kg)

10.29 €

1 5 Arbeitstage 501840700.18

18.64 €

1 5 Arbeitstage 7525601010.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausladung Lenkrolle(mm) 26 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch
Rad Lagerung (DE) Gleitlager Rückenloch-Ø(mm) 12 Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)
Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Apparaterollen AV

Technischer Support