Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 133 mm / [Traglast] 40, 80 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 133 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 80 kg betragen. Sie sind in Thermoplast wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AV-TPGK-050-G-3-DSN |
L-AV-TPGK-075-G-3-DSN |
L-AV-TPGK-100-G-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 1 | 20 Arbeitstage | 60 | 60 | 50 | 18 | 40 | 70 | 26 | 45 | 45 | 6.5 | - | gezogen | nicht gehärtet | Nein | 0.18 | ||
18.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 60 | 75 | 25 | 60 | 101 | 26 | 45 | 45 | 6.5 | - | - | - | - | 0.27 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 70 | 100 | 32 | 80 | 133 | 35 | 60 | 50 | 8.3 | 105 | gezogen | nicht gehärtet | Nein | 0.55 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Edelstahl | Oberflächenbeschichtung (DE) | ohne | Anzahl der Räder [Stück] | 1 |
Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Laufflächenart (DE) | zylindrisch | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Apparaterollen AV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften