Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AV-TPGK-□□□-G-1-DSN / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast-Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AV-TPGK-□□□-G-1-DSN / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast-Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 133 mm / [Traglast] 40, 80 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 133 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 80 kg betragen. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AV-TPGK-050-G-1-DSN
L-AV-TPGK-075-G-1-DSN
L-AV-TPGK-100-G-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Störkreisradius
(mm)
Bauform Gehäuse (DE) Lagerschalentyp (DE) Stoppschraube einstellbar (DE) Eigengewicht
(kg)

14.97 €

1 4 Arbeitstage 5018407026ohne83gezogennicht gehärtetNein0.16

17.33 €

1 4 Arbeitstage 75256010126-----0.25

31.99 €

1 4 Arbeitstage 100328013335ohne130gezogennicht gehärtetNein0.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäusematerial RR (DE) Edelstahl Rückenloch-Ø(mm) 12 Anzahl der Räder [Stück] 1
Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast elektrisch leitfähig (DE) keine
Laufflächenart (DE) zylindrisch Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Apparaterollen AV

Technischer Support