Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 245 mm / [Traglast] 130, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 245 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 130 oder 270 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IV-PALK-080-R-1-DSN-EC |
L-IV-PALK-100-R-1-DSN-EC |
L-IV-PALK-125-R-1-DSN-EC |
L-IV-PAM-150-K-1-DSN-EC |
L-IV-PAM-200-K-1-DSN-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 130 | 108 | 32 | Rollenlager | - | 111 | 0.56 | ||
37.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 130 | 128 | 32 | Rollenlager | - | 111 | 0.65 | ||
45.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 37 | 130 | 155 | 33 | Rollenlager | - | - | 1.1 | ||
112.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 270 | 195 | 52 | Kugellager | 1 | 150 | 2.35 | ||
140.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 270 | 245 | 49 | - | - | - | 2.37 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rückenloch-Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | elektrisch leitfähig (DE) | elektrisch leitfähig |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Standardserie IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Anzahl der Räder [Stück]
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften