Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IV-HGK-□□□-G-1-DSN-ROT / Edelstahl-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IV-HGK-□□□-G-1-DSN-ROT / Edelstahl-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 155 mm / [Traglast] 60, 80 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi hitzebeständig



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 128 und 155 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 80 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Vollgummi hitzebeständig verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-HGK-100-G-1-DSN-ROT
L-IV-HGK-125-G-1-DSN-ROT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Störkreisradius
(mm)

55.89 €

1 5 Arbeitstage 10060128111

70.46 €

1 5 Arbeitstage 12580155-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 30 Ausladung Lenkrolle(mm) 32 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Gleitlager Rückenloch-Ø(mm) 12
Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi hitzebeständig Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV

Technischer Support