Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 100, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 240 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 270 kg. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IV-PUBK-080-K-3-DSN |
L-IV-PUBK-100-K-3-DSN |
L-IV-PUBK-125-K-3-DSN |
L-IV-PUBK-160-K-3-DSN |
L-IV-PUBK-200-K-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 30 | 100 | 108 | 32 | 80 | 60 | 9 | 110 | - | 0.7 | ||
29.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 130 | 128 | 32 | 80 | 60 | 9 | 110 | - | 0.8 | ||
33.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | 80 | 60 | 9 | 114 | keine | 1.1 | ||
64.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 106 | 160 | 40 | 250 | 197 | 52 | 105 | 80 | 11 | 150 | - | 2 | ||
73.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | 105 | 80 | 11 | 153 | - | 2.45 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager VA |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IV (LF/BF) | Gehäusematerial RR (DE) | Edelstahl | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan | Laufflächen Farbe (DE) | Blau | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Standardserie IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften