Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 130, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen
Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 240 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 130 oder 270 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polypropylen wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IV-PPBL-080-K-3-DSN |
L-IV-PPBL-100-K-3-DSN |
L-IV-PPBL-125-K-3-DSN |
L-IV-PPBL-160-K-3-DSN |
L-IV-PPBL-200-K-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 30 | 130 | 108 | 32 | 80 | 60 | 9 | 110 | 0.62 | ||
28.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 130 | 128 | 32 | 80 | 60 | 9 | 110 | 0.66 | ||
31.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | 80 | 60 | 9 | 114 | 0.758 | ||
58.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 160 | 40 | 270 | 197 | 52 | 105 | 80 | 11 | 150 | 1.5 | ||
65.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | 105 | 80 | 11 | 153 | 1.95 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IV (LF/BF) | Gehäusematerial RR (DE) | Edelstahl | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen |
Laufflächenmaterial (DE) | Polypropylen | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Weiß |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Standardserie IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften