Lenkrollen mit Bremse / L-IV-PALB-□□□-G-3-DSN / Edelstahlblech-Korpus-PA / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IV-PALB-□□□-G-3-DSN / Edelstahlblech-Korpus-PA / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 243 mm / [Traglast] 130, 700 kg



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 243 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 130 oder 700 kg je nach Typ ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-PALB-080-G-3-DSN
L-IV-PALB-100-G-3-DSN
L-IV-PALB-125-G-3-DSN
L-IV-PALB-125-G-3-DSN-GP
L-IV-PALB-200-G-3-DSN
L-IV-PALZ-160-G-3-DSN
L-MV-PAM-080-K-3-DSN
L-MV-PAM-100-K-3-DSN
L-MV-PAM-125-K-3-DSN
L-MV-PAM-150-K-3-DSN
L-MV-PAM-200-K-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

24.82 €

1 5 Arbeitstage 100808033130108328060110Edelstahl-Standardserie IV0.57

26.03 €

1 5 Arbeitstage 1008010035130128328060110Edelstahl-Standardserie IV0.624

31.05 €

1 4 Arbeitstage 1008012535130155328060117Edelstahl-Standardserie IV0.83

86.42 €

1 5 Arbeitstage 135110125362001604610580141Edelstahl-Standardserie IV1.45

60.03 €

1 5 Arbeitstage 130106200502702404910580153Edelstahl-Standardserie IV1.95

54.36 €

1 5 Arbeitstage 130106160402701975210580151Edelstahl-Standardserie IV1.5

65.02 €

1 5 Arbeitstage 100848035200108478060111schwere Edelstahlserie MV0.856

66.51 €

1 5 Arbeitstage 1008410035300128478060113schwere Edelstahlserie MV1.002

78.77 €

1 4 Arbeitstage 1008412540300156518060128schwere Edelstahlserie MV1.302

131.05 €

1 5 Arbeitstage 132110150457001956010580157schwere Edelstahlserie MV2.784

138.38 €

1 5 Arbeitstage 132110200507002435910580159schwere Edelstahlserie MV3.28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support