Lenkrollen mit Bremse / L-IV-HGK-□□□-G-3-DSN-ROT / Edelstahlblech-Korpus / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IV-HGK-□□□-G-3-DSN-ROT / Edelstahlblech-Korpus / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 155 mm / [Traglast] 60, 80 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi hitzebeständig



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 128 und 155 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 60 oder 80 kg. Sie sind in Vollgummi hitzebeständig wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-HGK-100-G-3-DSN-ROT
L-IV-HGK-125-G-3-DSN-ROT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

57.00 €

1 5 Arbeitstage 100601281100.95

73.74 €

1 5 Arbeitstage 125801551141.35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 100 Plattenbreite(mm) 80 Radbreite(mm) 30
Ausladung Lenkrolle(mm) 32 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte
Rad Lagerung (DE) Gleitlager Gehäuseserientyp IV (LF/BF) Schraublochentfernung Länge(mm) 80
Gehäusematerial RR (DE) Edelstahl Schraublochentfernung Breite(mm) 60 Oberflächenbeschichtung (DE) Edelstahl
Schraublochdurchmesser(mm) 9 Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Kunststoff
Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi hitzebeständig elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Rot
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV min. Temperaturbeständigkeit(° C) -40
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 250

Technischer Support