Lenkrollen mit Bremse / L-MV-EPUK-□□□-K-3-DSN / Edelstahlblech-Korpus / PA Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-MV-EPUK-□□□-K-3-DSN / Edelstahlblech-Korpus / PA Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 243 mm / [Traglast] 130, 450 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 243 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 130 oder 450 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastik-Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-MV-EPUK-080-K-3-DSN
L-MV-EPUK-100-K-3-DSN
L-MV-EPUK-125-K-3-DSN
L-MV-EPUK-160-K-3-DSN
L-MV-EPUK-200-K-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

65.39 €

1 4 Arbeitstage 10084803513010847806091110.844

66.51 €

1 5 Arbeitstage 100841003518012847806091131.01

84.78 €

1 5 Arbeitstage 100841254020015651806091281.304

140.37 €

1 5 Arbeitstage 132110160453002006010580121572.882

155.74 €

1 5 Arbeitstage 132110200504502435910580121593.37

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Gehäuseserientyp MV (LNC/BNC)
Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine
Gehäuseklassifizierung (DE) schwere Edelstahlserie MV min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support