Lenkrollen mit Bremse / L-□□-□□□□-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PA, PUR, Thermoplast / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-□□-□□□□-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PA, PUR, Thermoplast / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 245 mm / [Traglast] 80, 500 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid, Polyurethan, Thermoplast



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 108 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 500 kg je nach Typ ausgelegt. Die verfügbaren Varianten sind: Polyamid, Polyurethan und Thermoplast.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-PALK-080-R-3-DSN-EC
L-IV-PALK-100-R-3-DSN-EC
L-IV-PALK-125-R-3-DSN-EC
L-IV-PAM-150-K-3-DSN-EC
L-IV-PAM-200-K-3-DSN-EC
L-IV-TPBK-080-K-3-DSN
L-IV-TPBK-100-K-3-DSN
L-IV-TPBK-125-K-3-DSN
L-IV-TPBK-160-K-3-DSN
L-IV-TPBK-200-K-3-DSN
L-MV-PUZK-080-K-3-DSN
L-MV-PUZK-100-K-3-DSN
L-MV-PUZK-125-K-3-DSN
L-MV-PUZK-150-K-3-DSN
L-MV-PUZK-200-K-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Stoppart (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

31.63 €

1 5 Arbeitstage 10080803013010832RollenlagerIV (LF/BF)80608-PolyamidPolyamid110elektrisch leitfähig--Edelstahl-Standardserie IV--0.62

38.21 €

1 5 Arbeitstage 100801003513012832RollenlagerIV (LF/BF)80608-PolyamidPolyamid110elektrisch leitfähig--Edelstahl-Standardserie IV--0.82

45.84 €

1 5 Arbeitstage 100801254013015532RollenlagerIV (LF/BF)806010-PolyamidPolyamid117elektrisch leitfähig--Edelstahl-Standardserie IV--1.1

112.72 €

1 5 Arbeitstage 1301061504527019552KugellagerIV (LF/BF)10580121PolyamidPolyamid151elektrisch leitfähig--Edelstahl-Standardserie IV--2.49

143.25 €

1 5 Arbeitstage 1301062005027024549KugellagerIV (LF/BF)10580121PolyamidPolyamid153elektrisch leitfähig--Edelstahl-Standardserie IV--2.45

27.72 €

1 5 Arbeitstage 1008080308010832--80609-PolypropylenThermoplast110keine-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)Edelstahl-Standardserie IV--0.65

28.04 €

1 5 Arbeitstage 10080100309012832--80609-PolypropylenThermoplast110keine-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)Edelstahl-Standardserie IV--0.7

31.99 €

1 4 Arbeitstage 100801253510015532--80609-PolypropylenThermoplast114keine-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)Edelstahl-Standardserie IV--0.78

60.14 €

1 5 Arbeitstage 1301061604018019752--1058011-PolypropylenThermoplast150--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)Edelstahl-Standardserie IV--1.55

68.01 €

1 5 Arbeitstage 1301062005022024049--1058011-PolypropylenThermoplast153--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)Edelstahl-Standardserie IV--2.05

65.02 €

1 5 Arbeitstage 10084803515010847Kugellager VAMV (LNC/BNC)80609-PolyamidPolyurethan111keineBlau-schwere Edelstahlserie MV-20800.884

67.75 €

1 5 Arbeitstage 100841003520012847Kugellager VAMV (LNC/BNC)80609-PolyamidPolyurethan113keineBlau-schwere Edelstahlserie MV-20801.05

83.19 €

1 5 Arbeitstage 100841254025015651Kugellager VAMV (LNC/BNC)80609-PolyamidPolyurethan128keineBlau-schwere Edelstahlserie MV-20801.384

137.58 €

1 5 Arbeitstage 1321101504540019560Kugellager VAMV (LNC/BNC)1058012-PolyamidPolyurethan157keineBlau-schwere Edelstahlserie MV-20802.6

145.82 €

1 5 Arbeitstage 1321102005050024359Kugellager VAMV (LNC/BNC)1058012-PolyamidPolyurethan159keineBlau-schwere Edelstahlserie MV-20803.17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support