Konfigurierbar in [Traglast] 75, 80 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Die Führungsrollen von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Führungsrollen kann abhängig von der Variante 75 oder 80 kg betragen. Sie sind in Polyamid wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF-230I-30 |
CF-230I-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 43 | 75 | ohne | 0.174 | ||
37.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 56 | 80 | - | 0.254 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächen Farbe (DE) | Weiß | Laufflächenart (DE) | zylindrisch | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -25 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften