Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 80, 220 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Die Bockrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 240 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 220 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-IV-TPBK-080-K |
B-IV-TPBK-100-K |
B-IV-TPBK-125-K |
B-IV-TPBK-160-K |
B-IV-TPBK-200-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 30 | 80 | 108 | 80 | 60 | 9 | keine | 0.45 | ||
14.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 90 | 128 | 80 | 60 | 9 | keine | 0.5 | ||
16.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 80 | 60 | 9 | keine | 0.534 | ||
36.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 160 | 40 | 180 | 197 | 105 | 80 | 11 | - | 1.2 | ||
42.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 200 | 50 | 220 | 240 | 105 | 80 | 11 | - | 1.55 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäuseserientyp | IV (LF/BF) |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Standardserie IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften