Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 133 mm / [Traglast] 40, 80 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
TORWEGGE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 70 und 133 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 80 kg betragen. Thermoplast ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-AV-TPGK-050-G |
B-AV-TPGK-075-G |
B-AV-TPGK-100-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 60 | 50 | 18 | 40 | 70 | 26 | 45 | 45 | - | 6.5 | - | 0.098 | ||
12.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | 60 | 60 | 75 | 25 | 60 | 101 | 26 | 45 | 45 | ohne | 6.5 | gezogen | 0.214 | ||
21.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 70 | 100 | 32 | 80 | 133 | 35 | 50 | 60 | ohne | 8.3 | gezogen | 0.454 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Edelstahl | Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen |
Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächenart (DE) | zylindrisch |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Apparaterollen AV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften