Bockrollen / B-MV-PUZK-□□□-K / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / PUR-Belag A95 / Lochplatte

Bockrollen / B-MV-PUZK-□□□-K / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / PUR-Belag A95 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 243 mm / [Traglast] 150, 500 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Bockrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 243 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 150 oder 500 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-MV-PUZK-080-K
B-MV-PUZK-100-K
B-MV-PUZK-125-K
B-MV-PUZK-150-K
B-MV-PUZK-200-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

29.21 €

1 4 Arbeitstage 100848035150108806090.7

31.27 €

1 5 Arbeitstage 1008410035200128806090.85

46.73 €

1 5 Arbeitstage 1008412540250156806091.15

71.85 €

1 5 Arbeitstage 1321101504540019510580122.2

76.73 €

1 5 Arbeitstage 1321102005050024310580122.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager VA
Gehäuseserientyp MV (LNC/BNC) Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Blau Gehäuseklassifizierung (DE) schwere Edelstahlserie MV
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support