Bockrollen / B-IV-PUBK-□□□-K / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / PUR-Belag A95 / Lochplatte

Bockrollen / B-IV-PUBK-□□□-K / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / PUR-Belag A95 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 100, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Bockrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 240 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 100 oder 270 kg. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IV-PUBK-080-K
B-IV-PUBK-100-K
B-IV-PUBK-125-K
B-IV-PUBK-160-K
B-IV-PUBK-200-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

15.53 €

1 5 Arbeitstage 10080803010010880609-0.45

16.26 €

1 4 Arbeitstage 100801003013012880609-0.6

18.49 €

1 5 Arbeitstage 100801253513015580609keine0.75

40.01 €

1 5 Arbeitstage 130106160402501971058011-1.5

47.63 €

1 5 Arbeitstage 130106200502702401058011-2.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager VA
Gehäuseserientyp IV (LF/BF) Gehäusematerial RR (DE) Edelstahl Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan Laufflächen Farbe (DE) Blau Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV

Technischer Support