Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 130, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen
Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 240 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 130 oder 270 kg je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Polypropylen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-IV-PPBL-080-K |
B-IV-PPBL-100-K |
B-IV-PPBL-125-K |
B-IV-PPBL-160-K |
B-IV-PPBL-200-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 30 | 130 | 108 | 80 | 60 | 9 | 0.38 | ||
14.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 130 | 128 | 80 | 60 | 9 | 0.434 | ||
16.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 80 | 60 | 9 | 0.522 | ||
34.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 160 | 40 | 270 | 197 | 105 | 80 | 11 | 1.118 | ||
39.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 105 | 80 | 11 | 1.624 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IV (LF/BF) | Gehäusematerial RR (DE) | Edelstahl | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen |
Laufflächenmaterial (DE) | Polypropylen | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Weiß |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Standardserie IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften