Bockrollen / B-IV-PALB-□□□-G / Edelstahlblech-Korpus / Polyamid Rad mit Rollenlager / Lochplatte

Bockrollen / B-IV-PALB-□□□-G / Edelstahlblech-Korpus / Polyamid Rad mit Rollenlager / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 250 mm / [Traglast] 130, 1000 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 130 oder 1000 kg. Sie sind in Polyamid wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HV-PAM-125-K
B-HV-PAM-150-K
B-HV-PAM-200-K
B-IV-PALB-080-G
B-IV-PALB-100-G
B-IV-PALB-125-G
B-IV-PALB-125-G-GP
B-IV-PALB-200-G
B-IV-PALK-080-R-3-EC
B-IV-PALK-100-R-3-EC
B-IV-PALK-125-R-3-EC
B-IV-PALZ-160-G
B-IV-PAM-150-K-EC
B-IV-PAM-200-K-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

80.87 €

1 5 Arbeitstage 13511012540400178-HV (RLP/RBP)10580-----schwere Edelstahlserie HV2.76

102.20 €

1 5 Arbeitstage 13511015045700211-HV (RLP/RBP)10580-----schwere Edelstahlserie HV3.3

114.26 €

1 5 Arbeitstage 135110200501000250-HV (RLP/RBP)10580-----schwere Edelstahlserie HV3.75

10.72 €

1 5 Arbeitstage 100808033130108GleitlagerIV (LF/BF)8060-----Edelstahl-Standardserie IV0.42

12.48 €

1 5 Arbeitstage 1008010035130128GleitlagerIV (LF/BF)8060-----Edelstahl-Standardserie IV0.5

18.30 €

1 5 Arbeitstage 1008012535130155GleitlagerIV (LF/BF)8060-----Edelstahl-Standardserie IV0.7

27.12 €

1 5 Arbeitstage 13511012536200160GleitlagerIV (LF/BF)10580-----Edelstahl-Standardserie IV0.75

34.33 €

1 5 Arbeitstage 13010620050270240GleitlagerIV (LF/BF)10580-----Edelstahl-Standardserie IV1.65

21.75 €

1 5 Arbeitstage 100808030130108-IV (LF/BF)80608-PolyamidPolyamidelektrisch leitfähigEdelstahl-Standardserie IV0.4

24.67 €

1 5 Arbeitstage 1008010035130128-IV (LF/BF)80608-PolyamidPolyamidelektrisch leitfähigEdelstahl-Standardserie IV0.45

30.44 €

1 5 Arbeitstage 1008012540130155-IV (LF/BF)806010-PolyamidPolyamidelektrisch leitfähigEdelstahl-Standardserie IV0.55

30.18 €

1 5 Arbeitstage 13010616040270197GleitlagerIV (LF/BF)10580-----Edelstahl-Standardserie IV1.02

88.73 €

1 4 Arbeitstage 13010615045270195--1058012-PolyamidPolyamidelektrisch leitfähigEdelstahl-Standardserie IV1.6

117.53 €

1 4 Arbeitstage 13010620050270245KugellagerIV (LF/BF)10580121PolyamidPolyamidelektrisch leitfähigEdelstahl-Standardserie IV2.15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support