Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 156 mm / [Traglast] 60, 80 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi hitzebeständig
TORWEGGE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 128 und 156 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 60 oder 80 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Vollgummi hitzebeständig wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-IV-HGK-100-G-ROT |
B-IV-HGK-125-G-ROT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 60 | 128 | 0.8 | ||
58.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 80 | 156 | 0.9 |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 100 | Plattenbreite(mm) | 80 | Radbreite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Ausladung Lenkrolle(mm) | 32 | Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Gehäuseserientyp | IV (LF/BF) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 80 |
Gehäusematerial RR (DE) | Edelstahl | Schraublochentfernung Breite(mm) | 60 | Oberflächenbeschichtung (DE) | Edelstahl |
Schraublochdurchmesser(mm) | 9 | Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Kunststoff |
Laufflächenmaterial (DE) | Vollgummi hitzebeständig | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Rot |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Edelstahl-Standardserie IV | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -40 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften