Bockrollen / B-MV-EPUK-□□□-K / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / PUR-Belag A80 / Lochplatte

Bockrollen / B-MV-EPUK-□□□-K / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / PUR-Belag A80 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 243 mm / [Traglast] 130, 450 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan



TORWEGGE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 243 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 130 oder 450 kg betragen. Sie sind in Elastik-Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-MV-EPUK-080-K
B-MV-EPUK-100-K
B-MV-EPUK-125-K
B-MV-EPUK-160-K
B-MV-EPUK-200-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

30.06 €

1 5 Arbeitstage 10084803513010847806090.69

31.58 €

1 5 Arbeitstage 100841003518012847806090.82

48.83 €

1 5 Arbeitstage 100841254020015651806091.05

78.74 €

1 5 Arbeitstage 132110160453002006010580122.45

86.64 €

1 4 Arbeitstage 132110200504502435910580122.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Gehäuseserientyp MV (LNC/BNC)
Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine
Gehäuseklassifizierung (DE) schwere Edelstahlserie MV min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support