Schwerlast-Lenkrollen / L-HD-PUZG-□□□-K-3 / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / L-HD-PUZG-□□□-K-3 / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 179.5 - 375 mm / [Traglast] 800, 4000 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 179.5 und 375 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 800 oder 4000 kg. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HD-PUZG-125-K-3
L-HD-PUZG-150-K-3
L-HD-PUZG-200-K-3
L-HD-PUZG-250-K-3
L-HD-PUZG-300-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Lagerschalentyp (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

159.37 €

1 20 Arbeitstage 175140125351000179.557HD-DLR/DBR140105Schwere StahlschweißkonstruktionLackiert1382Orangezylindrischgehärtet8118161058.03

248.73 €

1 5 Arbeitstage 17017015040100021060-130130--13---------10.5

244.01 €

1 5 Arbeitstage 20020020050220027070-160160--17---------20.1

479.03 €

1 5 Arbeitstage 23023025060280032080-190190--19---------29.7

543.23 €

1 5 Arbeitstage 23023030070400037585-190190--19---------41.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager Gabelkopf Verbindung (DE) verschraubt und verschweißt
Felgenmaterial (DE) Guß Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine
Bauform Gehäuse (DE) geschweißt Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlast-Doppelrollen HD

Technischer Support