Schwerlast-Bockrollen / B-HD-PUZG-□□□-K / Stahl-Korpus / lackiert / Alu Felge mit Kugellager / PUR-Belag A92 / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / B-HD-PUZG-□□□-K / Stahl-Korpus / lackiert / Alu Felge mit Kugellager / PUR-Belag A92 / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 177 - 375 mm / [Traglast] 500, 4000 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Bockrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 177 und 375 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 500 oder 4000 kg. Sie sind in Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HD-PUZG-125-K
B-HD-PUZG-150-K
B-HD-PUZG-200-K
B-HD-PUZG-250-K
B-HD-PUZG-300-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

115.52 €

1 20 Arbeitstage 17514012535500177140105Lackiert13keinegeschweißtzylindrisch5.4

140.19 €

1 5 Arbeitstage 170170150401000210130130-13----

153.97 €

1 4 Arbeitstage 200200200502200270160160-17----

302.04 €

1 5 Arbeitstage 230230250602800320190190-19----

340.41 €

1 5 Arbeitstage 230230300704000375190190-19---36.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp HD-DLR/DBR Gehäusematerial RR (DE) Stahl Felgenmaterial (DE) Guß
Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan Laufflächen Farbe (DE) Orange Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlast-Doppelrollen HD

Technischer Support