Möbelrollen / L-1305-P-□□□-2-11-VE5 / 2-rädrig / Zapfen

Möbelrollen / L-1305-P-□□□-2-11-VE5 / 2-rädrig / Zapfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Traglast] 50 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid, Polyurethan



Verwendet werden die Möbelrollen von TORWEGGE für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 50 kg betragen. Sie sind in Polyamid und Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1305-P-50-2-10-VE5
L-1305-P-50-2-11-VE5
L-1305-P-50-2-M10-VE5
L-1305-PR-50-2-10-VE5
L-1305-PR-50-2-11-VE5
L-1305-PR-50-2-M10-VE5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungtyp (DE) Laufflächenmaterial (DE) Maße Stiftbefestigung (DE)
(mm)
Eigengewicht
(kg)

30.17 €

1 5 Arbeitstage BundstiftPolyamid10 x 300.48

30.17 €

1 5 Arbeitstage BundstiftPolyamid11 x 220.48

30.16 €

1 5 Arbeitstage GewindestiftPolyamidM10 x 130.44

30.16 €

1 5 Arbeitstage BundstiftPolyurethan10 x 300.71

30.16 €

1 5 Arbeitstage BundstiftPolyurethan11 x 220.54

30.16 €

1 5 Arbeitstage GewindestiftPolyurethanM10 x 130.51

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad-Ø(mm) 50 Radbreite(mm) 12 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 50
Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Rad Lagerung (DE) Gleitlager Gehäusematerial RR (DE) Kunststoff
Felgenmaterial (DE) Polyamid

Technischer Support