Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 177 - 375 mm / [Traglast] 500, 4000 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 177 und 375 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 500 oder 4000 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-HD-PAH-125-K-3 |
L-HD-PAH-150-K-3 |
L-HD-PAH-200-K-3 |
L-HD-PAH-250-K-3 |
L-HD-PAH-300-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 140 | 125 | 35 | 500 | 177 | 50 | 140 | 105 | Lackiert | 13 | 2 | geschweißt | ohne Dichtring | zylindrisch | gehärtet | 5.4 | ||
313.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 170 | 150 | 40 | 1000 | 210 | 60 | 130 | 130 | - | 13 | - | - | - | - | - | 7.7 | ||
220.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 200 | 200 | 50 | 2200 | 270 | 70 | 160 | 160 | - | 17 | - | - | - | - | - | 12.9 | ||
489.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 230 | 250 | 60 | 2800 | 350 | 80 | 190 | 190 | - | 19 | - | - | - | - | - | 22.4 | ||
435.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 230 | 300 | 60 | 4000 | 375 | 80 | 190 | 190 | - | 19 | - | - | - | - | - | 22.8 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | HD-DLR/DBR | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Weiß |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Schwerlast-Doppelrollen HD |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften