Schwerlast-Bockrollen / B-HD-PA-□□□-K / Stahl-Korpus / lackiert / Polyamid Rad mit Kugellager / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / B-HD-PA-□□□-K / Stahl-Korpus / lackiert / Polyamid Rad mit Kugellager / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 177 - 375 mm / [Traglast] 500, 4000 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 177 und 375 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 500 oder 4000 kg je nach Typ ausgelegt. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HD-PAH-125-K
B-HD-PAH-150-K
B-HD-PAH-200-K
B-HD-PAH-250-K
B-HD-PAH-300-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Bauform Gehäuse (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

94.91 €

1 20 Arbeitstage 17514012535500177140105Lackiert132geschweißtzylindrisch4.5

204.44 €

1 5 Arbeitstage 170170150401000210130130Lackiert132geschweißtzylindrisch6.55

130.01 €

1 5 Arbeitstage 200200200502200270160160-172--11.6

286.44 €

1 5 Arbeitstage 230230250602800350190190-19---18.7

226.46 €

1 5 Arbeitstage 230230300604000375190190-19---19.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp HD-DLR/DBR Gehäusematerial RR (DE) Stahl Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Polyamid elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Weiß
Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlast-Doppelrollen HD

Technischer Support