Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 320 mm / [Traglast] 50, 385 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi
Die Bockrollen von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 320 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 50 oder 385 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Vollgummi verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächenart (DE) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 114 | 125 | 38 | 100 | 155 | - | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | elektrisch leitfähig | - | 80 | 1.1 | ||
33.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 250 | 60 | 295 | 290 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | keine | ballig | 60 | 4.51 | ||
49.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 114 | 250 | 60 | 295 | 290 | - | 105 | - | 75 | - | - | 11 | - | elektrisch leitfähig | - | 80 | 5.24 | ||
6.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 30 | 50 | 100 | IL (LCW/BCW) | 80 | - | 60 | - | - | 9 | - | elektrisch leitfähig | - | 80 | 0.52 | ||
11.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 38 | 100 | 155 | IL (LCW/BCW) | 80 | - | 60 | - | - | 9 | - | elektrisch leitfähig | - | 80 | 0.92 | ||
19.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 160 | 40 | 135 | 190 | IL (LCW/BCW) | 105 | - | 75 | - | - | 11 | - | elektrisch leitfähig | - | 80 | 1.7 | ||
23.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 200 | 50 | 205 | 235 | IL (LCW/BCW) | 105 | - | 75 | - | - | 11 | - | elektrisch leitfähig | - | 80 | 2.5 | ||
6.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 87 | 80 | 25 | 50 | 100 | IS (LI/BI) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 1 | keine | ballig | 60 | 0.46 | ||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 87 | 100 | 30 | 70 | 125 | IS (LI/BI) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 1 | keine | ballig | 60 | 0.6 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 87 | 125 | 38 | 100 | 155 | IS (LI/BI) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 1 | keine | ballig | 60 | 1.2 | ||
12.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 125 | 38 | 100 | 155 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 77 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | keine | ballig | 60 | 1.4 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 85 | 140 | 37 | 120 | 173 | IS (LI/BI) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 1 | keine | ballig | 60 | 1.6 | ||
16.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 114 | 160 | 40 | 135 | 190 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | keine | ballig | 60 | 1.85 | ||
17.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 180 | 50 | 170 | 210 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | keine | ballig | 60 | 2.34 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 114 | 200 | 50 | 205 | 235 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | keine | ballig | 60 | 2.9 | ||
21.62 € | 1 | 20 Arbeitstage | 150 | 110 | 225 | 55 | 250 | 250 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | keine | ballig | 60 | 3.31 | ||
47.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 195 | 160 | 280 | 70 | 385 | 320 | IS (LI/BI) | 160 | Stahl verzinkt | 120 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 14 | 1 | keine | ballig | 60 | 7.5 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, verzinkt | Laufflächenmaterial (DE) | Vollgummi | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächenart (DE)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften