Bockrollen / B-IP-SEV-□□□-4-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Stahlblech Felge / Lochplatte

Bockrollen / B-IP-SEV-□□□-4-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Stahlblech Felge / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 293 - 305 mm / [Traglast] 260 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi



Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 293 und 305 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 260 kg betragen. Elastik-Gummi ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HB-SEV-3.00-4-K-GP
B-IP-SEV-3.00-4-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Befestigungtyp (DE) Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)

186.13 €

1 5 Arbeitstage 175140305Befestigungsplatte-HB (LP/BP)140-105-

157.67 €

1 5 Arbeitstage 230125293-KugellagerIP (LL/LB (air)190Stahl verzinkt75Schwere Stahlschweißkonstruktion

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad-Ø(mm) 250 Radbreite(mm) 85 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 260
Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Schraublochdurchmesser(mm) 15 Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt
Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlastserie HL

Technischer Support