Bockrollen / B-HB-SPG-□□□-K / Stahl-Korpus / verzinkt / Guss-Spurkranzrad mit Kugellager / Spurkranzrad / Lochplatte

Bockrollen / B-HB-SPG-□□□-K / Stahl-Korpus / verzinkt / Guss-Spurkranzrad mit Kugellager / Spurkranzrad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 150 - 305 mm / [Traglast] 400, 1500 kg / [Werkstoff Rad] Guss



Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 150 und 305 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 400 oder 1500 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Guss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HB-SPG-100-K
B-HB-SPG-125-K
B-HB-SPG-150-K
B-HB-SPG-200-K
B-HB-SPG-250-K-GP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Eigengewicht
(kg)

56.15 €

1 5 Arbeitstage 13511010040015010580-11keine-4.4

58.36 €

1 4 Arbeitstage 13511012550017010580-11keine-4.85

62.49 €

1 5 Arbeitstage 13511015070020010580-11keine-5.5

88.42 €

1 5 Arbeitstage 135110200110024510580-11keine-9.7

153.66 €

1 5 Arbeitstage 1751402501500305140105Lackiert15-Blau-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp HB (LP/BP) Gehäusematerial RR (DE) Stahl Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
Felgenmaterial (DE) Guß Laufflächenmaterial (DE) Guss Bauform Gehäuse (DE) geschweißt
Laufflächenart (DE) zur Achse ca. 3° ansteigend Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlastserie HB

Technischer Support